製品概要
機能と利点
- Operates from a 16V to 76V Input Supply
- 12V Output Voltage
- Up to 300mA Output Current
- 400kHz Switching Frequency
- Enable/UVLO Input, Resistor-Programmable UVLO Threshold
- Adjustable Soft-Start Time
- MODE Pin to Select between PWM or PFM Modes
- Bootstrap Bias Input for Improved Efficiency
- Open-Drain Active-Low RESET Output
- External Clock Synchronization
- Overcurrent and Overtemperature Protection
- Proven PCB Layout
- Fully Assembled and Tested
製品概要
アプリケーション
- 基地局電源
- 分散電源レギュレーション
- 汎用ポイントオブロード
- 高電圧シングルボードシステム
- null
- ACアダプタトランスレギュレーション
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。