-
MAX1775EVKIT: MAX1775の評価キット Data Sheet (Rev. 0)8/15/2005PDF191K
製品概要
機能と利点
- 入力範囲:+2.7V~+5.5V
- 出力電圧
- 1.5Aで+3.3V出力
- 500mAで+1.8V出力
- 出力は抵抗で調整可能
- 内部MOSFETスイッチ(コア出力)
- ICシャットダウン電流:5µA (typ)
- スイッチング周波数:1.25MHz (max)
- 表面実装部品
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX1775評価キット(EVキット)は、デュアルステップダウンスイッチングレギュレータ回路を含む、完全実装済み、試験済みの表面実装回路ボードです。この回路は+3.3Vメイン出力電圧と、+1.8Vコア出力電圧に構成されています。メイン出力は1.5Aまでの電流を、コア出力は500mAまでの電流を供給します。
この回路は+2.7V~+5.5VのDCソースから電力を得ますが、最高+28Vの入力電圧に再構成することもできます。コアの入力は入力ソースから供給するか、または高入力電圧の場合はメイン出力から得ることができます。
MAX1775EVキットは、低自己消費電流と最高95%の高効率を実証し、バッテリ寿命を最大化します。また、最高1.25MHzで動作するため、超小型の表面実装部品を使用できます。