-
MAX1772EVKIT: MAX1772の評価キット Data Sheet (Rev. 0)1/3/2001PDF133K
製品概要
機能と利点
- 入力電流制限機能
- 出力電圧精度:±0.7%
- アナログ入力によって充電電流と充電電圧を制御
- モニタ出力
- AC入力電源からの供給電流
- 充電電流
- ACアダプタの存在
- バッテリ電圧:18.2V (max)
- 入力電圧:+8V~+28V
- バッテリ充電電流:4A (max)
- 各種バッテリを充電:リチウムイオン、NiCd、NiMH、鉛、その他
- 完全実装済み、試験済み
- 表面実装部品
製品概要
MAX1772の評価キット(EVキット)は、バッテリ種を問わない高精度、高効率のバッテリ充電器です。アナログ入力を使用して充電電圧と電流を制御し、最大4Aの電流で各種バッテリを充電します。同期整流によるバックトポロジが高効率を達成しています。本EVキットの出力を使用することで、入力電流、バッテリ充電電流、およびACアダプタの存在を監視することができます。
MAX1772のEVキットは、完全実装済み、試験済みの表面実装プリント基板です。
アプリケーション
- バッテリチャージャ
- 携帯電話
- コードレス電話
- デジタルスチルカメラ
- ノートブックコンピュータ
- パームトップコンピュータ
- ペン入力パームトップ
- スマートバッテリパック/充電器