製品概要

機能と利点

  • Operates from a 19V to 60V Input Supply
  • 10A CC Mode Charging Current
  • 13.8V Absorption CV Voltage and 13.5V Floating CV Voltage
  • 350kHz Switching Frequency
  • Resistor-Programmable UVLO Threshold (EN/UVLO)
  • Input Short Protection
  • 11V Programmed Deeply Discharged Battery Detection
  • Capacitor Programmed 17 Hours Absorption CV Timer
  • Full-Battery Detection with Taper Current Threshold or Absorption CV Timer
  • Cycle-by-Cycle Overcurrent Limit
  • External Clock Synchronization (RT/SYNC)
  • Charger Status Flags (FLG1 and FLG2)
  • Charging Current Monitoring (ISMON)
  • Battery Temperature Sensing and Charge when Within Operating Temperature Range of -20°C to +60°C
  • Charging Voltage Temperature Compensation (-18mV/°C)
  • IC Overtemperature Protection
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested
  • Complies with CISPR 32 (EN55032) Class B Conducted and Radiated Emissions

製品概要

アプリケーション

  • 照明、セキュリティカメラ、コントロールパネル用バッテリバックアップ
  • ビルおよびホーム-オートメーションのバックアップ電源
  • 産業用のバッテリ充電およびエネルギー蓄積
  • ポータブル産業機器
  • パワーツール

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。