-
MAX17690EVKITG: Evaluation Kit for the MAX17690 Data Sheet (Rev. 0)3/20/2019PDF787K
製品概要
機能と利点
- 入力範囲:4.5V~5.5V
- 絶縁型出力:5V/1A DC
- 高周波数(180kHz)スイッチングの小型デザイン
- 最小限の外付け部品数
- ピーク効率:86.4%
- 低コストのフライバックデザイン
- ガルバニック絶縁:最大1500VAC
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17690Gの評価キット(EVキット)は、絶縁型5Wフォトカプラ不要フライバックDC-DCコンバータの動作を実証する、完全実装および試験済みの回路基板です。この回路は、エクスポーズドパッドを備えた16ピンTQFNパッケージに封止されたMAX17690を使用します。このデモ回路のクイックスタートガイドとともに、データシートを読む必要があります。
このEVキットの出力は絶縁型+5V用に構成されており、最大1Aの出力電流を提供します。デバイスは180kHzのスイッチング周波数でスイッチングします。トランスは入力と出力間に最大1500VACのガルバニック絶縁を提供します。
アプリケーション
- 産業およびテレコムアプリケーション
- 絶縁型フライバックコンバータ
- PLC I/Oモジュール
- ワイドレンジDC入力絶縁型電源
対象となる製品
関連資料
ツール
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。