製品概要

機能と利点

  • 入力範囲:18V~36V
  • 絶縁型出力:5V/1A DC
  • 高周波数(150kHz)スイッチングによる小型設計
  • フィードバック信号の抽出にフォトカプラ/第3の巻線は不要
  • ピーク効率:90%
  • ガルバニック絶縁:最大1875VRMS
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • ±5%安定化のための最小負荷:全負荷の1%

製品概要

MAX17690Aの評価キット(EVキット)は、2次側同期整流を備えた絶縁型5Wフォトカプラ不要フライバックDC-DCコンバータの動作を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。この回路は、エクスポーズドパッドを備えた16ピンTQFNパッケージに封止されたフォトカプラ不要、フライバックコントローラのMAX17690を使用して実装されています。2次側の同期整流は、2次側ダイオードをMOSFETに置き換え、89.5%の効率を達成することによって実現されます。この回路は、6ピンSOT23パッケージに封止された2次側同期整流ドライバのMAX17606を使用して2次側MOSFETを駆動します。

このEVキットの出力は絶縁型+5V用に構成されており、最大1Aの出力電流を提供します。このEVキットは、150kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。トランスは入力と出力の間に最大1875VRMSのガルバニック絶縁を提供します。このEVキットは、出力電圧フィードバック用の補助巻線/フォトカプラを使用することなく、全ライン、全負荷、および全温度にわたって出力電圧を±5%以内に安定化します。

アプリケーション

  • 産業およびテレコムアプリケーション
  • 絶縁型フライバックコンバータ
  • PLC I/Oモジュール
  • ワイドレンジDC入力絶縁型電源

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。