製品概要

機能と利点

  • ステップダウンコンバータの入力電圧範囲:4.5V~60V
  • ステップダウンコンバータの出力電圧:3.3V、連続負荷電流:最大150mA
  • リニアレギュレータの出力電圧:3.0V、連続負荷電流:最大20mA
  • ステップダウンコンバータのピーク効率:90.6%
  • 無負荷消費電流:70µA
  • スイッチング周波数:200kHz
  • 内部ソフトスタート
  • EN/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • MODE/SYNC端子によってPWMまたはPFMモードを選択
  • オープンドレインのアクティブローRESET出力によってデュアル出力を監視
  • 外部周波数同期
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX17670Eの評価キット(EVキット)は、高効率、高電圧、固定出力電圧、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、および高PSRR、低ノイズ、固定出力リニアレギュレータを内蔵したデュアル出力レギュレータのMAX17670Eの性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは高効率ソリューション用に設計されています。このEVキットは、3.3Vのステップダウンコンバータ出力電圧および固定3.0Vのリニアレギュレータ出力電圧をそれぞれ最大150mAおよび20mAの負荷電流で生成します。リニアレギュレータ出力に負荷が接続されていると、ステップダウンコンバータの出力電流はILDOだけ減少します(ILDOはリニアレギュレータ出力の負荷電流)。このEVキットの無負荷状態での消費電流はわずか70µAです。ステップダウンコンバータは200kHzのスイッチング周波数に設定され、付属の部品で90.6%のピーク効率を提供します。このデュアル出力デバイスは使いやすく、最小限の外付け部品で容易に設定可能です。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、オープンドレインのアクティブローRESET信号、ヒステリシスを備えたピーク電流制限保護、および外部周波数同期を備えています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動機器
  • 高電圧リニアレギュレータの代替
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用センサーおよびプロセス制御

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。