製品概要
機能と利点
- Operates up to 60V Input Supply
- Fixed 5V, Fixed 3.3V, and Adjustable 12V Application Circuits
- Up to 400mA Load Current
- 500kHz Fixed Switching Frequency
- Enable/UVLO Input, Resistor-Programmable UVLO Threshold
- Selectable PWM and PFM Modes of Operation
- Open-Drain Active-Low RESET Output
- Overcurrent and Overtemperature Protection
- Proven PCB Layout
- Fully Assembled and Tested
- Complies with CISPR32(EN55032) Class B Conducted and Radiated Emissions
製品概要
アプリケーション
- 4~20mA電流ループ
- 汎用ポイントオブロード
- 高電圧LDO代替
- HVACおよびビル制御
- 産業用センサー
対象となる製品
関連資料
-
MAX17640C12EVKIT ODB File - Design Files10/10/2022ZIP2M