製品概要

機能と利点

  • Operates up to 60V Input Supply
  • Fixed 5V, Fixed 3.3V, and Adjustable 12V Application Circuits
  • Up to 400mA Load Current
  • 500kHz Fixed Switching Frequency
  • Enable/UVLO Input, Resistor-Programmable UVLO Threshold
  • Selectable PWM and PFM Modes of Operation
  • Open-Drain Active-Low RESET Output
  • Overcurrent and Overtemperature Protection
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested
  • Complies with CISPR32(EN55032) Class B Conducted and Radiated Emissions

製品概要

アプリケーション

  • 4~20mA電流ループ
  • 汎用ポイントオブロード
  • 高電圧LDO代替
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用センサー

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。