製品概要
機能と利点
- 広い入力範囲:4.5V~36V
- 出力の設定値:3.3V、負荷電流:3.5A
- スイッチング周波数:500kHz
- EN/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
- ソフトスタート時間の設定値:1ms
- PWM、PFM、DCMのモードを選択可能
- オープンドレインアクティブローRESET出力(5V INTVCCにプルアップ)
- 外部周波数同期に対応
- 過電流および過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17633AEVKIT#の3.3V出力評価キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17633Aを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは3.5Aの負荷電流で3.3V出力にプリセットされ、最適な効率と部品サイズを実現するために500kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、および外部周波数同期を備えています。EVキットの仕様、設定、特長、利点をハイライトで示してあります。MAX17633A ICの完全な特長、利点、およびパラメータについては、 MAX17633データシートを参照してください。
アプリケーション
- 基地局電源
- 分散電源レギュレーション
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- 高電圧シングルボードシステム
- 産業制御用電源
- ACアダプタトランスレギュレーション
対象となる製品
関連資料
-
MAX17633AEVKIT ODB Files - Design Files10/10/2022TGZ4M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。