製品概要
機能と利点
- 2.9V to 5.5V Input-Voltage Range
- MAX17623 Offers High 92.2% Efficiency (VIN = 3.3V, VOUT = 1.5V, IOUT = 300 mA)
- MAX17624 Offers High 94.5% Efficiency (VIN = 5V, VOUT = 3.3V, IOUT = 500 mA)
- Selectable PWM and PFM Modes of Operation
- Internal 1ms Soft-Start Time
- PGOOD Output with Pullup Resistor to Respective Input Voltages
- Low-Profile, Surface-Mount Components
- Proven PCB Layout
- Fully Assembled and Tested
製品概要
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- 分散電源システム
- 産業用センサーおよびプロセス制御
- PoL (ポイントオブロード)電源
- 標準5Vレール電源
関連資料
-
MAX17623EVKIT ODB Files - Design Files1/25/2023TGZ943K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。