製品概要
機能と利点
- DC入力範囲:18V~36V
- 絶縁型出力:+5V DC、3A
- 小型設計と高いスイッチング周波数:200kHz
- ピーク効率:90%
- 低コストフライバック設計
- ガルバニック絶縁:最大1875VRMS
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17606の評価キット(EVキット)は、絶縁型15W同期整流フライバックDC-DCコンバータを実証する完全実装および試験済みの回路基板です。この回路は、6ピンSOT23パッケージに実装された2次側同期整流ドライバのMAX17606、および16ピンTQFNパッケージに実装されたピーク電流モードフライバックコントローラのMAX17597を使用しています。
EVキットの回路は絶縁型+5V出力電圧を提供するように設定されており、最大3Aの出力電流を供給します。このEVキットは、200kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。フォトカプラとトランスによって、入力と出力の間に最大1875VRMSのガルバニック絶縁が提供されます。
アプリケーション
- 高効率絶縁型フライバックコンバータ
対象となる製品
関連資料
-
MAX17606SFBEVKIT Gerber File - Design Files10/20/2023ZIP3M