製品概要
機能と利点
- 動作入力電源:6.5V~60V
- 出力電圧:5V
- 出力電流:最大4A
- スイッチング周波数:350kHz
- イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
- 調整可能なソフトスタート時間
- MODE/SYNC端子でPWM、PFM、またはDCMモードを選択
- オープンドレインアクティブローRESET出力
- 外部周波数同期
- 過電流および過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- CISPR-22 Class B準拠
製品概要
MAX17576EVKITB#評価キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17576を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは最大4Aの負荷電流で5V出力にプリセットされ、最適な効率と部品サイズを実現するために350kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインアクティブローRESET信号、および外部周波数同期を備えています。このEVキットは、伝導、放射EMIおよび熱性能のために最適化された良好なレイアウト例を提供します。ICの利点および特長の詳細については、MAX17576 ICのデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 基地局電源
- 分散電源レギュレーション
- 汎用ポイントオブロード
- 高電圧、シングルボードシステム
- 産業制御用電源
- ACアダプタトランスレギュレーション
対象となる製品
関連資料
-
MAX17576EVKITB ODB Files - Design Files1/25/2023TGZ4M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。