製品概要
機能と利点
- 動作入力電源:4.5V~60V
- 出力電圧:3.3V
- 出力電流:最大4A
- スイッチング周波数:350kHz
- イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
- 調整可能なソフトスタート時間
- MODE/SYNC端子でPWM、PFM、またはDCMモードを選択
- オープンドレインアクティブローRESET出力
- 外部クロック同期
- 過電流および過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17576EVKITA#評価キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17576を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは最大4Aの負荷電流で3.3V出力にプリセットされ、最適な効率と部品サイズを実現するために350kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインアクティブローRESET信号、および外部クロック同期を備えています。また、このEVキットは熱性能を最適化した、優れたレイアウト例を提供します。デバイスの特長および利点の詳細については、MAX17576 ICのデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 基地局電源
- 分散電源レギュレーション
- 汎用ポイントオブロード
- 高電圧、シングルボードシステム
- 産業制御用電源
- ACアダプタトランスレギュレーション
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。