製品概要
機能と利点
- Operates from a 6.5V to 48V Input Supply
- 5V Output Voltage
- Up to 10A Output Current
- 350kHz Switching Frequency
- Enable/Disable Input, Resistor-Programmable UVLO Threshold
- MODE Selection Jumper to Select Between PWM and DCM Modes
- Capacitor Programmable Soft-Start Time
- External Clock Synchronization Input
- Jumper Programmable Soft-Stop Enable or Disable Functionality
- Open-Drain PGOOD Output
- Overcurrent Protection Mode Selection Jumper
- Overtemperature Protection
- Proven PCB Layout
- Fully Assembled and Tested
- Complies with CISPR32(EN55032) Class B Conducted and Radiated Emissions
製品概要
アプリケーション
- コンピュータ数値制御
- DC分散電源システム
- 産業用電源
- モーションコントロール
- プログラマブルロジックコントローラ
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。