製品概要
機能と利点
- 広い入力電圧範囲:5.5V~60V
- 入力にTVSダイオード、出力端子間にショットキーダイオードを実装
- 外付けNMOSFET実装済み
- UVLO、OVLO、3つの電流制限タイプ、および電流制限スレッショルドを評価
- 設定可能な入力過電圧設定:最大40V
- 内部UVLOを実証:設定値12.8V
- 内部OVLOを実証:設定値36.2V
- アクティブ電力制限によって電源または負荷を保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17526Aの評価キット(EVキット)は、20ピンTQFN-EPパッケージの高精度可変電力リミッタのMAX17526Aを実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、調整可能な過電圧、低電圧、過電流、各種の電流制限タイプ、および電力制限機能を実証するように設定可能です。
アプリケーション
- 制御およびオートメーション
- ヒューマンマシンインタフェース
- 産業用配電システム
- モーションコントロールドライブ
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。