-
MAX17521EVKIT: Evaluation Kit for MAX17521 Data Sheet (Rev. 1)8/29/2017PDF871K
製品概要
機能と利点
- 動作入力電源:7V~60V
- デュアル出力電圧:3.3Vおよび5V
- 出力電流:最大1A
- 端子選択可能なスイッチング周波数
- イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
- 出力ごとのモード選択端子でPWMとPFMモードを選択可能
- 出力ごとに調整可能なソフトスタート時間
- 出力ごとにオープンドレイン、アクティブローRESET_信号
- 外部周波数同期
- 過電流および過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17521の評価キット(EVキット)は、デュアル高効率、高電圧、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17521を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、7V~60Vの入力電源から、最大1Aの負荷電流で3.3Vおよび5Vの出力電圧を生成します。EVキットは、1つのスイッチング周波数セレクタ端子と、出力ごとに個別の動作モードセレクタ端子、イネーブル/低電圧ロックアウト(EN/UVLO)端子、設定可能なソフトスタート端子、およびオープンドレインアクティブローRESET_信号を備えています。
アプリケーション
- CPU、DSP、またはFPGA電源
- 分散電源レギュレーション
- 汎用PoL (ポイントオブロード)
- 産業制御用電源
対象となる製品
関連資料
-
MAX17521EVKIT Gerber File - Design Files10/10/2022ZIP8M
-
MAX17521EVKIT Gerber File10/10/2022ZIP8M