製品概要

機能と利点

  • デュアルフェーズ高速応答インタリーブQuick-PWM
  • Intel IMVP-6+コードセット準拠
  • ダイナミック位相選択によってアクティブ/スリープ効率を最適化
  • 過渡位相のオーバラップによって出力容量を低減
  • 過渡オーバシュート抑制機能
  • 利得可変のアクティブ電圧ポジショニング
  • 高速、高精度、および高効率
  • 低いバルク出力コンデンサカウント
  • 入力電圧範囲:7V~24V
  • 出力電圧範囲:0~1.5000V (7ビットDAC)
  • 負荷電流能力:38A (フェーズ当り19A)
  • 高精度の電流バランスおよび電流制限
  • スイッチング周波数:300kHz (フェーズ当り)
  • パワーグッド(PWRGD)およびフェーズグッド(PHASEGD)の出力とインジケータ
  • クロックイネーブル(アクティブローCLKEN)および温度フォルト(アクティブローVRHOT)の出力とインジケータ
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX17410の評価キット(EVキット)は、高電力ダイナミック可変多位相IMVP-6+ノートブックCPUアプリケーション回路を検証します。このDC-DCコンバータは、高電圧バッテリおよび/またはACアダプタをステップダウンし、高精度の低電圧CPUコアVCCレイルを生成します。MAX17410のEVキットは、IntelのモバイルIMVP-6+ CPUの過渡電圧規格、パワーグッドシグナリング、電圧レギュレータの温度監視(アクティブローVRHOT)、および電力モニタ出力(PMON)に適合しています。MAX17410のEVキットは、2フェーズインタリーブQuick-PWM™ステップダウンコントローラのMAX17410で構成されます。MAX17410のEVキットは、可変利得を備えたアクティブ電圧ポジショニングを内蔵し、消費電力やバルク出力容量要件を低減します。スルーレートコントローラが、VIDコード間での遷移の制御、ソフトスタート/シャットダウンの制御、および終了サスペンド電圧の制御を可能にします。高精度のスルーレート制御が、新しいDAC設定への「ジャストインタイム」到達を提供し、バッテリとの間に流れるサージ電流を最小限に抑えます。

専用のシステム入力(アクティブローPSI、アクティブローDPRSTP、およびDPRSLPVR)が、動作モードおよびアクティブ位相の数をダイナミックに選択し、CPUのアクティブおよびスリープ状態時の全体的効率を最適化します。

MAX17410は、ラッチ出力の低電圧/過電圧フォルトおよび熱過負荷保護を備えています。また、この製品は電圧レギュレータパワーグッド出力(PWRGD)、クロックイネーブル出力(アクティブローCLKEN)、電力モニタ出力(PMON)、フェーズグッド出力(PHASEGD)、およびシステムパワーグッド入力(PGDN)も備えています。

この完全実装および試験済み回路ボードは、7V~24Vのバッテリ入力範囲で、0~1.5000Vのディジタル可変出力電圧(7ビット内蔵DAC)を供給します。各位相は最大19Aの出力電流、合計で38Aを供給します。MAX17410のEVキットは、300kHzのスイッチング周波数(フェーズ当り)で動作し、優れたラインおよび負荷過渡応答を備えています。

アプリケーション

  • IMVP6+コア電源
  • マルチ位相CPUコア電源
  • ノートブック/デスクトップコンピュータ
  • 電圧ポジション、ステップダウンコンバータ

対象となる製品