-
MAX17409EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17409 Data Sheet (Rev. 0)3/23/2010PDF567K
製品概要
機能と利点
- 1フェーズ、高速応答Quick-PWM™
- 利得可変のアクティブ電圧ポジショニング、独立したDCおよび過渡制御
- 高速、高精度、および高効率
- 少ないバルク出力コンデンサ数
- 入力電圧範囲:7V~24V
- 出力電圧範囲:0.3375V~1.1250V (6ビットDAC)
- 負荷電流性能:14A
- スイッチング周波数:300kHz
- パワーグッド(PWRGD)インジケータ
- サーマルフォルト(アクティブローVRHOT)出力
- 出力の過電圧および低電圧フォルト保護
- 28ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm)
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17409の評価キット(EVキット)は、NVIDIA®グラフィクス電源用の高電力ダイナミック可変1フェーズアプリケーション回路を検証します。このDC-DCコンバータは、高電圧バッテリおよび/または5Vシステム電源をステップダウンし、高精度のCPUコア用低電圧を生成するように設計されています。MAX17409のEVキットは、NVIDIAの過渡電圧規格、パワーグッドシグナリング、電圧レギュレータの温度監視(アクティブローVRHOT)、およびパワーグッド出力(PWRGD)に適合しています。MAX17409のEVキットは、可変利得を備えたアクティブ電圧ポジショニングを内蔵し、消費電力や必要とするバルク出力容量を低減します。内蔵のアンプがDACをバッファし、VIDコード、起動、シャットダウン間の遷移を含むすべての出力電圧遷移のスルーレートを高精度で制御します。高精度のスルーレート制御によって、新しいDAC設定への「ジャストインタイム」到達が提供され、バッテリとの間に流れるサージ電流が最小限に抑えられます。
MAX17409は、出力の低電圧フォルト保護、過電圧フォルト保護、および熱過負荷保護を備えています。この製品は、電圧レギュレータパワーグッド(PWRGD)出力も備えています。
この完全実装および試験済みPCBは、7V~24Vのバッテリ入力範囲で、0.3375V~1.1250Vのディジタル可変出力電圧(6ビット内蔵DAC)を供給します。このEVキットは、最大14Aの出力電流を供給します。このEVキットは、300kHzのスイッチング周波数(フェーズ当り)で動作し、優れたラインおよび負荷過渡応答を備えています。
アプリケーション
- プロセッサコア電源コンバータへの2~4 Li+ (リチウムイオン)セルバッテリ
- グラフィックスコア(GPU)電源
- ノートブック/デスクトップ/サーバ
- 電圧ポジションされたステップダウンコンバータ