-
MAX17270EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17270 Data Sheet (Rev. 0)10/25/2018PDF0M
製品概要
機能と利点
- 2つの個別の回路を1つのボード上に実装
- 16ピンTQFNのMAX17270 ICを評価
- 4 × 4ピンWLP (0.4mmピッチ)のMAX17270 ICを評価
- 入力範囲:2.7V~5.5V
- 設定可能な出力電圧:0.8V~5V
- 出力電流:最大50mA/75mA/80mA
- 実証済み4層1オンス銅PCBレイアウト
- 小型ソリューションを実証
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17270の評価キット(EVキット)は、MAX17270を評価します。MAX17270は3出力スイッチングレギュレータで、1つの、小型2.2µHインダクタを使用して3つの出力を安定化します。
MAX17270のEVキットは、MAX17270の2つの異なるICパッケージを評価するための2つの個別の回路を備えています。EVキットの両方の回路は2.7V~5.5Vの入力範囲全体で動作します。各回路は3つのジャンパで設定可能な出力を提供し、各出力チャネルの電圧は0.8V~5Vです。EVキット上の各回路の出力は、入力電圧と出力電圧の比に応じて最大50mA/75mA/80mAの電流を提供します。
このEVキットには、MAX17270ETE+およびMAX17270ENE+が実装されています。
関連資料
-
MAX17270EVKIT ODB File - Design Files10/10/2022TGZ4M
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。