-
MAX17242EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17242 Data Sheet (Rev. 3)5/21/2018PDF472K
製品概要
機能と利点
- 広い入力電源範囲:3.5V~36V
- ピーク効率:96% (3.5V入力、スキップモード)
- 強制PWMまたはスキップモード動作
- 設定可能なスイッチング周波数:400kHz (デフォルト)
- 選択可能なスペクトラム拡散によってEMI性能を最適化
- FSYNC入力およびパワーグッド出力
- 実証済み4層2オンス銅PCBレイアウト
- 950mil × 835milのソリューションサイズを実証
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17242の評価キット(EVキット)は、低動作電流を備えた高電圧、電流モードステップダウンコンバータのMAX17242を実証します。このEVキットは広い3.5V~36Vの入力範囲で動作し、出力は2Aで3.3Vに設定されています。
このEVキットにはMAX17242ETPBが実装されています。
アプリケーション
- 分散電源レギュレーション
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- ACアダプタトランスレギュレーション
関連資料
-
スイッチングコンバータのモデリングはラボの測定と比べてどこまで高精度か?8/12/2019