-
MAX17227JEVK-WLP: Evaluation Kit for the MAX17227J Data Sheet (Rev. 1)11/29/2021PDF1M
製品概要
機能と利点
- Evaluates the MAX17227J in a 6-pin WLP
- 400mV to 5.5V Input Range
- 880mV Minimum Startup Voltage
- 2.3V to 5.4V Configurable Output Voltage
- Up to 300mA Output Current at 5.0V (VIN > 3.6V)
- Proven 2-Layer 1oz Copper PCB Layout
- Demonstrates Compact Solution Size
- Fully Assembled and Tested
製品概要
アプリケーション
- バッテリ駆動医療機器
- 臨床機器
- 民生用
- 非常ランプ
- 産業用
- IoTセンサー
- 医療用
- ニアバンドIoT
- ウェアラブルデバイス
- Wi-Fi®モジュール
対象となる製品
関連資料
-
MAX17227JEVK-WLP ODB Files - Design Files5/31/2023ZIP848 K
-
MAX17227JEVK-WLP BOM5/22/2023PDF38K