-
MAX17227JEVKTDFN: Evaluation Kit for the MAX17227J Data Sheet (Rev. 0)1/28/2022PDF311K
製品概要
機能と利点
- Evaluates the MAX17227J in an 8-pin TDFN Package
- 400mV to 5.5V Input Range
- 800mV Minimum Startup Voltage
- 2.3V to 5.4V Configurable Output Voltage
- Up to 300mA Output Current at 5.0V (VIN > 3.6V)
- Proven 2-Layer 1oz Copper PCB Layout
- Demonstrates Compact Solution Size
- Fully Assembled and Tested
製品概要
アプリケーション
- バッテリ駆動医療機器
- 臨床機器
- 民生用
- 非常ランプ
- 産業用
- IoTセンサー
- 医療用
- ニアバンドIoT
- ウェアラブルデバイス
- Wi-Fi®モジュール
対象となる製品
関連資料
-
MAX17227JEVK-TDFN Bill of Materials - Design Files10/10/2022PDF37K