-
MAX1717EVKIT: MAX1717の評価キット Data Sheet (Rev. 0)3/17/2000PDF202K
製品概要
機能と利点
- 高速、高精度および高効率
- 電圧ポジショニング出力
- 最小出力コンデンサ数:4
- CPU電力消費を削減
- 高速応答Quick-PWM™構造
- 入力電圧範囲:7V~24V
- 出力電圧範囲:0.925V~2V
- 12A負荷電流機能(14.1Aピーク)
- 出力遷移中の入力サージ電流の制御
- スイッチング周波数:300kHz
- 電流検出抵抗なし
- VGATEパワーグッド/遷移完了インジケータ
- 24ピンQSOPパッケージ
- 薄型部品
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX1717の評価キット(EVキット)は、大電力、動的可変出力のノートブック用CPUアプリケーション回路を評価します。DC-DCコンバータのMAX1717は、高電圧バッテリおよびACアダプタをステップダウンし、高精度、低電圧CPUコアのVCC電源電圧を提供します。MAX1717のEVキットは、電圧ポジショニングにより出力コンデンサの条件を最小限に留めることにより、IntelのモバイルPentium® III CPUの過渡電圧仕様を満たしています。
この完全実装の試験済み回路基板は、7V~24Vのバッテリ入力範囲からディジタル調整の可能な0.925V~2Vの出力電圧を提供します。14.1Aのピーク電流では、最高12Aの出力電流を提供します。このEVキットは300kHzのスイッチング周波数で動作し、優れたライン過渡応答および負荷過渡応答特性を示します。出力スルーレート制御はバッテリおよびインダクタのサージ電流を最小にします。MAX1717の出力電圧スルーレートは、高精度タイマ回路の使用により特定のアプリケーションに合わせて変更でき、新しいDAC設定を「ジャストインタイム」で実現します。
アプリケーション
- 2セル~4セルLi+ (リチウムイオン)バッテリからCPUコア電源へのコンバータ
- 5VからCPUコア電源へのコンバータ
- Intel SpeedStep®またはその他のダイナミックに調整可能なプロセッサ内蔵ノートブックコンピュータ