-
MAX17112EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17112 Data Sheet (Rev. 0)2/26/2009PDF88K
製品概要
機能と利点
- 入力範囲:4.5V~5.5V
- 出力電圧:15V
- スイッチング周波数:1MHz
- 設定可能なソフトスタート
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17112の評価キット(EVキット)は、アクティブマトリックス薄膜トランジスタ(TFT)液晶ディスプレイ(LCD)に安定化電源電圧を提供する、高性能ステップアップDC-DCコンバータのMAX17112を評価するための実証済みデザインを提供します。
このEVキットは、4.5V~5.5VのDC電源電圧で動作し、1MHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。高いスイッチング周波数によって、小型の表面実装部品を使用することができます。ステップアップスイッチングレギュレータは、15V出力となるように設定されており、4.5Vの入力で600mAを供給します。
アプリケーション
- LCDモニタパネル
- ノートブックコンピュータのディスプレイ