-
MAX17075EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17075 Data Sheet (Rev. 0)12/23/2008PDF162K
製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:+2.5V~+5.5V
- 出力電圧(入力電圧は+4.5V~+5.5V)
- +13V出力/500mA (ステップアップスイッチングレギュレータ)
- +30V出力/30mA (正チャージポンプ)
- -7V出力/60mA (負チャージポンプ)
- 大電流オペアンプ(±500mAピーク電流)
- スイッチング周波数:1.2MHz
- 全出力電圧を抵抗で調整可能
- コンデンサ制御遅延のロジック制御高電圧スイッチ
- 薄型表面実装部品
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17075の評価キット(EVキット)は、LCDモニタやLCD TVで使用されるアクティブマトリックス薄膜トランジスタ(TFT)液晶ディスプレイ(LCD)パネルに必要な電圧と機能を提供する完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。このEVキットは、ステップアップスイッチングレギュレータ、TFTゲートオン電源用の2段正チャージポンプ、TFTゲートオフ電源用の1段負チャージポンプ、および大電流オペアンプを搭載しています。また、正ゲートドライバ電源用に、コンデンサ制御遅延を備えたロジック制御高電圧スイッチアレイも搭載しています。パネルを接続せずに簡単に試験するために、高電圧スイッチ出力に容量性のダミー負荷が供給されます。
MAX17075のEVキットは、+2.5V~+5.5VのDC電源で動作するように設計されています。+5V (±10%)の公称入力電圧では、ステップアップスイッチングレギュレータは+13Vの出力と最大500mAを供給します。正チャージポンプは、+30Vの出力と最大30mAを供給します。負チャージポンプは、-7Vの出力と最大60mAを供給します。大電流オペアンプは、+6.5Vの出力を供給し、500mAのピーク電流のソース/シンクが可能です。この高電圧スイッチアレイは、外部ロジックによって制御されます。
MAX17075は、1.2MHzでスイッチングするため、小型表面実装部品の使用が可能となります。薄型外付け部品とともにMAX17075のTQFNパッケージ(最大高0.8mm)によって、この回路の高さを3mm以下にすることができます。
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。