製品概要
機能と利点
- バッテリ入力電圧範囲
- +2.5V~+4.5V (MAX17048)
- +2.5V~+12V (MAX17049)
- 1つのバッテリで駆動(MAX17048)
- 1セル(MAX17048)または2セル(MAX17049)バッテリを評価
- 高精度電圧測定:±7.5mV (セル当り)
- 電流検出不要
- 2セル評価用のLDO実装(MAX17049)
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17048/MAX17049の評価キット(EVキット)は、MAX17048/MAX17049の評価キット(EVキット)とマキシムのDS91230+コマンドモジュールで構成されています。また、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも、このEVキットとともに使用することが可能で、japan.maximintegrated.com/evkitsoftwareからダウンロードすることができます。
これらのEVキットは、ハンドへルドやポータブル機器の1セル/2セルリチウムイオン(Li+)バッテリ用ホストまたはバッテリ側残量ゲージであるMAX17048/MAX17049を評価する完全実装および試験済み表面実装型PCBです。これらのEVキットは、1つのバッテリ(MAX17048)から駆動可能で、1つのリチウムセル(MAX17048)または直列の2つのリチウムセル(MAX17049)の評価用に構成することができます。
アプリケーション
- デジタルスチルおよびビデオカメラ
- 電子書籍リーダー
- 携帯ゲーム機
- ポータブル医療機器
- スマートフォン/PDA
- タブレットおよびハンドヘルドコンピュータ
- ワイヤレス端末
関連資料
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。