製品概要

機能と利点

  • 出力電圧:5.0V
  • 出力電流:1A
  • 入力電圧:1.2V~5.5V
  • 効率:最大95%
  • シャットダウン電流:0.1µA
  • 300kHz PWM動作
  • オプションの低電力モード
  • 小型表面実装部品

製品概要

MAX1703評価キット(EVキット)は僅か1.2Vの入力電圧で動作し、安定化した5.0V出力を供給します。入力にはDCソースまたは1~3セルバッテリを使用することができます。最大効率は95%、出力負荷は最大1Aです。

このEVキットは表面実装部品を使用し、完全実装済み、試験済みのため、迅速な評価が可能です。また、ジャンパを用いて出力電圧、スイッチングモードおよびシャットダウン制御を選択することができます。

アプリケーション

  • デジタルコードレス電話
  • ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
  • パームトップコンピュータ
  • PCS電話
  • パーソナルコミュニケータ
  • 2-Wayページャ
  • ワイヤレス端末