-
MAX1703EVKIT_jp: MAX1703の評価キット Data Sheet (Rev. 2)11/1/1998PDF87K
製品概要
機能と利点
- 出力電圧:5.0V
- 出力電流:1A
- 入力電圧:1.2V~5.5V
- 効率:最大95%
- シャットダウン電流:0.1µA
- 300kHz PWM動作
- オプションの低電力モード
- 小型表面実装部品
製品概要
MAX1703評価キット(EVキット)は僅か1.2Vの入力電圧で動作し、安定化した5.0V出力を供給します。入力にはDCソースまたは1~3セルバッテリを使用することができます。最大効率は95%、出力負荷は最大1Aです。
このEVキットは表面実装部品を使用し、完全実装済み、試験済みのため、迅速な評価が可能です。また、ジャンパを用いて出力電圧、スイッチングモードおよびシャットダウン制御を選択することができます。
アプリケーション
- デジタルコードレス電話
- ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
- パームトップコンピュータ
- PCS電話
- パーソナルコミュニケータ
- 2-Wayページャ
- ワイヤレス端末