-
MAX16993EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16993 Data Sheet (Rev. 2)1/22/2015PDF487K
製品概要
機能と利点
- 入力範囲:3.5V~36V
- 自己消費電流:20µA (DC-DCコントローラがイネーブル時)
- 出力電圧
- 5Aで5V出力(高電圧ステップダウンコントローラ、バック1)
- 3Aで3.3V出力(ステップダウンコンバータ、バック2)
- 3Aで1.2V出力(ステップダウンコンバータ、バック3)
- 高周波数動作
- 2.1MHzまたはオプションの分周動作(バック1)
- 個別のイネーブル入力とリセット出力
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX16993の評価キット(EVキット)は、パワーマネージメントIC (PMIC)のMAX16993の評価に必要なすべての部品を含んだ、完全実装および試験済みの表面実装PCBです。このEVキットは、1つの高電圧ステップダウンコントローラと2つの低電圧ステップダウンコンバータを含んでいます。
このEVキットは3.5V~36Vの入力電圧で動作可能で、車載インフォテイメントアプリケーション用に最適化されています。高電圧コントローラは5V出力用に設定され、少なくとも5Aを供給します。低電圧ステップダウンコンバータは3.3Vおよび1.2V用に設定され、それぞれ最大3Aを供給します。このEVキットは、連続PWMモード、スキップモード、または外部同期動作で動作するように容易に再設定が可能です。
このEVキットにはMAX16993AGJA/VY+デバイスが実装されていますが、MAX16993 ICのその他のバリエーションも評価可能です。外付け部品の選択については、MAX16993 ICのデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 車載用
- 産業用