-
MAX16977EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16977 Data Sheet (Rev. 1)5/21/2012PDF741K
製品概要
機能と利点
- 広い入力電源範囲:3.5V~36V
- ピン設定可能な可変出力電圧
- 可変スイッチング周波数:2.2MHz (デフォルト)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX16977の評価キット(EVキット)は、ハイサイドスイッチ内蔵の2A、電流モード、ステップダウンコンバータのMAX16977を検証します。このEVキットは、3.5V~36Vの広い入力電圧範囲で動作します。このEVキットは、2.2MHzのスイッチング周波数と、2Aで5Vの電圧出力を備えています。
アプリケーション
- 車載用
- 高電圧入力DC-DCコンバータ
- インダストリアル/軍用
- PoL (ポイントオブロード)アプリケーション
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。