製品概要

機能と利点

  • 専用充電およびホストチャージャポート検出回路内蔵
  • 対応充電電流:500mA~3A
  • USB 2.0準拠LS/FSおよびHS動作
  • HVBUS出力を保護:バッテリへの短絡、グランドへの短絡、および過電流保護
  • HVD+およびHVD-出力を保護:バッテリへの短絡およびHVBUSへの短絡保護
  • USB給電またはユーザー指定の電源
  • 完全実装および試験済み
  • 実証済みPCBレイアウト

製品概要

MAX16971の評価キット(EVキット)は、車載USB 2.0プロテクタICのMAX16970/MAX16971を実証します。これらのデバイスは、ハイスピード、フルスピード、ロースピードの各動作をサポートしています。さらに、これらのデバイスはApple® 1A専用充電モード、USB-IFホストチャージャポート検出プロトコル、および中国のYD/T 1591-2009規格に従う民生機器用の急速充電を可能にする集積回路も備えています。専用充電モードは、自動検出を特長とし、接続されたポータブル機器(PD)に適正な専用充電プロトコルを自動的に選択します。サフィックスがGEEBおよびGTEBのデバイス型番は、USB-IF OTG規格の+5Vバスに対する独立した制御もサポートし、Apple 2.1A専用充電サポートも追加しています。

このEVキットは、MAX16971GEEA/V+が実装され、INロジック電源の供給用にMAX15007A車載用レギュレータが実装されています。専用充電モード機能とアクティブローイネーブルロジックが追加された、MAX16970/MAX16971 ICのピン互換の各種無料サンプルについては、お問い合わせください。

アプリケーション

  • 車載コネクティビティ
  • 車載ラジオおよびナビゲーション
  • テレマティクス
  • USBハブ

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。