-
MAX16913AEVKIT: MAX16913およびMAX16913Aの評価キット Data Sheet (Rev. 0)1/21/2010PDF202K
製品概要
機能と利点
- 入力範囲:5V~18V
- 42Vまでの入力を許容
- 抵抗可変のオープン負荷スレッショルド
- オープン負荷スレッショルド設定入力(OLT、MAX16913Aのみ)
- オープンドレインのオープン負荷表示出力(アクティブローOL)
- オープンドレインの回路短絡表示出力(アクティブローSC)
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX16913Aの評価キット(EVキット)は、高電圧、ハイサイド電流検出スイッチのMAX16913Aを評価するための完全実装および試験済み表面実装基板です。このEVキットは、5V~18VのDC電源電圧で動作します。このEVキットは、デバイスのオープンドレイン障害信号(アクティブローOLとアクティブローSC)、オープン負荷スレッショルド設定入力(OLT)およびシャットダウン機能(SHDN)を実証します。
MAX16913AのEVキットは、内部設定されたオープン負荷スレッショルドを備えたMAX16913の評価にも使用することができます。MAX16913を評価するためには、MAX16913AのEVキットをご注文いただく際に、MAX16913GEE+の無料サンプルをご請求ください。
アプリケーション
- 車載セーフティおよびインフォテイメント
- リモートLNAファントム電源