製品概要

機能と利点

  • 広い入力電源範囲:3.5V~36V
  • ピン設定可能な可変出力電圧
  • 可変スイッチング周波数:400kHz (デフォルト)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX16909の評価キット(EVキット)は、ハイサイドスイッチ内蔵の3A、電流モード、ステップダウンコンバータのMAX16909を検証します。このEVキットは、3.5V~36Vの広い入力電圧範囲で動作します。このEVキットは、400kHzのスイッチング周波数と、3Aで1.8Vの電圧出力を備えています。

アプリケーション

  • 車載用
  • 高電圧入力DC-DCコンバータ
  • インダストリアル/軍用
  • PoL (ポイントオブロード)アプリケーション

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。