-
MAX1662EVKIT: MAX1662の評価キット Data Sheet (Rev. 0)3/1/1998PDF174K
製品概要
機能と利点
- 3つまでの負荷スイッチを独立制御
- 3つの汎用入力/出力(GPIO)用に構成可能
- 3つの30V、4A PチャネルMOSFETスイッチ付
- SMBusコンパチブル
- 操作が容易なメニュー式ソフトウェア
- 実装および試験済みの表面実装ボード
製品概要
MAX1662の評価システム(EVシステム)には、MAX1662の評価キット(EVキット)およびマキシムのSMBus™インタフェースボードが含まれています。MAX1662のEVキットは、MAX1662負荷スイッチコントローラのデモ用PCBで、実装および試験済みです。
MAX1662は、パワープレーン負荷スイッチの制御だけでなく、電圧レギュレータの制御や機械的スイッチの状態の検出など、多数の異なるSMBus I/O拡張タスクに利用できます。
マキシムのSMBusインタフェースボード(MAXSMBus)を使用することにより、IBM®コンパチブルのパソコンでパラレルポートを使用し、Intel® System Management Bus (SMBus) 2線式インタフェースをエミュレーションできます。Windows® 3.1/Windows 95ソフトウェアは、ユーザフレンドリなインタフェースでMAX1662の機能を実行できるようになっています。このプログラムはメニュー式で、制御ボタンおよび状態表示付きのグラフィックインタフェースを提供します。
MAX1662のEVシステムは、MAX1661またはMAX1663の評価にも利用できます。MAX1661EUBまたはMAX1663EUBの無料サンプルについてはお問合せ下さい。
IBM PCでのMAX1662完全評価には、MAX1662EVSYSをお求め下さい。
SMBusインタフェースを既にお持ちの方は、MAX1662EVKITをお求め下さい。
アプリケーション
- コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ
- ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ
- POL型、パワーバス切替
- パワープレーンスイッチング
- スマートバッテリパック/充電器