-
MAX1660EVKIT: MAX1660の評価キット Data Sheet (Rev. 1)10/1/1998PDF185K
製品概要
機能と利点
- 1%精度で4Aの電流を測定
- 精度1%で最大電流4A
- 保証済みPCBレイアウト
- 便利なテストポイントを内蔵
- データロギングソフトウェア
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX1660評価キット(EVキット)は、表面実装済みのデモンストレーションボードです。このEVキットは、MAX1660データシートの「図8」に示す標準アプリケーション回路を内蔵しています。回路を追加することにより、IBM®コンパチブルPCのパラレルポートを使用してIntel®社のSystem Management Bus (SMBus™)インタフェースをエミュレーションできます。