-
MAX1626EVKIT: MAX1626、MAX1627の評価キット Data Sheet (Rev. 0)6/1/1996PDF86K
製品概要
機能と利点
製品概要
MAX1626評価キット(EVキット)は、出力電圧として3.3Vまたは5Vを選択することができます。MAX1626はスイッチデューティサイクルが最大100%と高いため、外部Pチャネルトランジスタを完全にオンにすることができます。100%のデューティサイクルと100mVの低電流検出レベルによって、極めて低いドロップアウト電圧が可能です。この回路は最大2Aの出力電流を90%以上の変換効率で供給する構成になっています。
このEVキットは完全実装された試験済み、表面実装ボードです。このEVキットは可変出力電圧を持つMAX1627の評価にも用いることができます。出力電圧を設定するために必要な外付フィードバック抵抗を取り付けるために、追加パッドがボードの裏面に設けられています。