製品概要
機能と利点
- 低電圧/過電圧スレッショルド:8.6V~36.2V
- 出力短絡保護
- 抵抗で調整可能な過電圧および低電圧トリップスレッショルド
- 実証済み2層2オンス銅PCBレイアウト
- 小型ソリューションサイズを実証
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX16141の評価キット(EVキット)は、MAX16141/MAX16141Aを評価します。MAX16141はダイオードコントローラおよび保護デバイスで、逆方向電流、過電流、入力過電圧/低電圧、短絡、および過熱などのフォルト状態に対してシステムを保護します。MAX16141のEVキットにはMAX16141AAF/V+ ICが実装されています。MAX16141のEVキットの低電圧/過電圧スレッショルドは、それぞれ8.6V/36.2Vに設定されています。
アプリケーション
- 車載電源システム
- ネットワーク/テレコム電源システム
- PoEシステム
- RAIDシステム
- サーバ
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。