-
MAX16141AEVKIT: Evaluation Kit for the MAX16141A Data Sheet (Rev. 0)1/25/2021PDF399K
製品概要
機能と利点
- 8.6V Undervoltage Threshold and 36.2V Overvoltage Threshold
- Optional TVS Footprint Facilitates Automotive Transients Testing
- Output Short Circuit Protection
- Proven 2-Layer 2oz Copper PCB Layout
- Demonstrates Compact Solution Size
- Fully Assembled and Tested
製品概要
アプリケーション
- 車載電源システム
- ネットワーク/テレコム電源システム
- PoEシステム
- RAIDシステム
- サーバ
関連資料
-
MAX16141AEVKIT Bill of Materials - Design Files10/10/2022PDF41K
-
MAX16141AEVKIT ODB Files - Design Files10/10/2022ZIP2M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。