-
MAX16136EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16136 Data Sheet (Rev. 0)11/12/2019PDF409K
製品概要
機能と利点
- 公称入力スレッショルド電圧:3.3V
- 公称入力スレッショルドを基準とする低電圧/過電圧スレッショルド:±4%
- ウィンドウウォッチドッグタイムアウト:8ms (tWD_F)/80ms (tWD_S)
- アクティブローRST信号のリセットタイムアウト:10ms
- リセットLEDインジケータ
- 過電圧フォルトLEDインジケータ
- クリアフォルト入力プッシュボタンスイッチ
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- 実証済み2層2オンス銅PCBレイアウト
- 小型ソリューションを実証
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX16136の評価キット(EVキット)は、ウィンドウスレッショルドおよびウィンドウウォッチドッグ監視を提供する高精度リセットICのMAX16136の機能を実証する完全試験および実装済み回路です。MAX16136のEVキットは、入力過電圧/低電圧フォルト、ウィンドウウォッチドッグ逸脱、およびアクティブローOVラッチ/ラッチ解除機能など、MAX16136の各種機能の評価を容易にするように設計されています。MAX16136のEVキットは自動車用温度範囲にわたって動作します。
アクティブローRSTのリセット信号は、INの電圧が過電圧/低電圧ウィンドウスレッショルドの設定値の範囲外になるとローにアサートします。アクティブローOVの過電圧信号はローにラッチしてINの過電圧状態を表示し、アクティブローWDOのウォッチドッグ出力信号はWDIの信号周期がウィンドウウォッチドッグタイミングの範囲外になるとローにパルスします。また、このEVキットはアクティブローCLRにプッシュボタンスイッチを備え、過電圧フォルト出力(アクティブローOV)をラッチ解除することができます。2つのインジケータ(OV_STATUS LEDおよびUV_STATUS LED)は、過電圧および低電圧状態に対する入力の視覚的フォルトステータスを提供します。
アプリケーション
- 先進運転支援システム(ADAS)
- 車載用
- マルチ電圧ASIC
- サーバ
- ストレージ機器
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。