-
MAX16046EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16046 Data Sheet (Rev. 1)3/30/2009PDF1M
製品概要
機能と利点
- ホストPCとのUSBインタフェース
- 使いやすいGUIソフトウェア
- LDOレギュレータとトラッキング用FETを搭載
- 簡単な評価のための使いやすいテストポイントとヘッダ
製品概要
MAX16046の評価キット(EVキット)は、不揮発性フォルトメモリ内蔵のEEPROMベースのシーケンサ/モニタ/マージニング回路MAX16046の評価を容易にする実証済みプリント基板(PCB)レイアウトを提供します。このEVキットは、完全実装および試験済みの表面実装型ボードです。
このEVキットは、USB-JTAGおよびI²Cインタフェースを搭載し、ホストPCとMAX16046間の通信を容易にします。2つのLDOレギュレータと2つのトラッキングFETによって、MAX16046のシーケンス、監視、およびマージニング機能を容易に評価することができます。また、外部アプリケーション回路との接続を容易にするため、外部接続も提供されます。
このEVキットのデータシートは、MAX16046に精通していることを前提にしています。詳細については、MAX16046/MAX16048のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- ネットワーキング/テレコム
- サーバ
- ストレージシステム
- ワークステーション
関連資料
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。