-
MAX1567EVKIT: MAX1567の評価キット Data Sheet (Rev. 0)11/17/2006PDF704K
製品概要
機能と利点
- 効率:最高95%
- 入力電圧範囲:2.8V~4.2V
- メインステップダウン出力:3.3V
- ステップダウン出力:1.8V
- 5Vの汎用出力
- CCDとLCDのバイアス出力(+15V/-7.5V)
- 電流調整出力(白色LEDバックライト用過電圧保護付き)
- 1µAシャットダウンモード
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX1567の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済みのPCBで、2.8V~4.2Vの入力電圧を受け取り、一般的なディジタルスチルカメラに必要なすべての出力電圧を供給します。出力は、メインステップダウン出力(3.3V)、ステップダウン出力(1.8V)、汎用5V出力、白色LEDのバックライトを駆動するための出力、および電荷結合素子(CCD)とLCDのバイアス用の出力で構成されています。EVキットには、MAX1567が実装されていますが、MAX1566の評価にも使用することができます。2-AAバッテリのアプリケーションのようにバッテリ電圧の低いアプリケーションでは、ステップアップコンバータとして設定されたメイン出力とともに別のタイプのEVキットを使用可能です(MAX1567SUMEVKIT)。
アプリケーション
- デジタルカメラ
- PDA