-
MAX1540EVKIT: MAX1540の評価キット Data Sheet (Rev. 0)1/19/2005PDF292K
製品概要
機能と利点
製品概要
MAX1540の評価キット(EVキット)は、MAX1540の標準的な5Aアプリケーションの回路を検証します。このDC-DCコンバータは、高電圧バッテリやACアダプタの電圧を降圧して、ノートブックコンピュータ用の高精度低電圧チップセット、ダイナミックランダムアクセスメモリ(DRAM)、および入力/出力(I/O)用の電源を生成します。
MAX1540のEVキットは、7V~24Vの範囲のバッテリ入力から、1.8V固定出力電圧(OUT1)、2.5V固定出力電圧(OUT2)、および5V/100mA固定リニアレギュレータ(LDOOUT)を提供します。各出力電圧に対して、90%以上の効率で最大5Aの出力電流を供給します。EVキットは、355kHz/485kHzのスイッチング周波数(それぞれOUT2/OUT1)で動作し、ラインと負荷について優れた過渡応答を示します。
このEVキットは、完全実装および試験済みの回路ボードです。OUT1出力用の抵抗値R21とR22、およびOUT2出力用の抵抗値R19とR20を変更することで、0.7V~5.5Vの範囲の出力電圧を評価することもできます。
アプリケーション
- 0.7V~5.5V電源レイル
- アクティブ終端バス(MAX1541)
- 最低0.7Vのコア/IO電源
- ダイナミック電圧コア付きCPU/チップセット/GPU
- DDRメモリ終端(MAX1541)
- ノートブックコンピュータ
- 電源(MAX1541)