製品概要
機能と利点
- InTune™デジタルPoL (ポイントオブロード)スイッチング電源(SMPS)コントローラ
- デジタル状態空間制御
- デュアルエッジ変調パルス幅変調(PWM)
- スイッチング周波数:300kHz~1MHz
- 入力電圧範囲:5V~14V (リニアモード使用時)
- 入力電圧範囲:6.5V~14V (BabyBuckモード使用時)
- 出力電圧範囲:0.6V~3.3V
- 出力電流能力:25A
- ピンストラップまたはPMBusによる設定
- SMBコネクタによって低ノイズ測定が可能
- 複数レール評価用のコネクタ
- PMBusインタフェースによって制御と監視が可能
このEVキットはMAXPOWERTOOL002#を使用する必要があります。MAXPOWERTOOL002#はEVキットに含まれておらず別途購入する必要があります。
製品概要
MAX15301の評価キット(EVキット)は、デジタルDC-DCコントローラ集積回路(IC)のMAX15301用の実証済みアプリケーション回路設計です。このEVキットによって、さまざまな動作条件に合わせてEVキットを容易に変更しテストすることができます。このEVキットは、必要に応じてスタンドアロンのボードとして使用することができます。しかし、ICの機能を完全に利用するには、マキシムのPowerTool MAXPOWERTOOL002# USB-PMBus™インタフェースドングルでEVキットをPCに接続した後、マキシムのデジタルPowerToolグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアを使ってEVキットの制御と監視を行う必要があります。PowerTool GUIによって、PCでPMBusインタフェースを制御し、EVキットからリアルタイムデータを収集することができます。PowerToolはWindows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応で、ICの機能を実行するための簡素なインタフェースを提供します。
このEVキットにはMAX15301AA02+CJKが出荷時に実装されていますが、U1を交換することによって、その他のピンコンパチブルのMAX15301xxxx ICの評価にも使用することができます。このEVキットをご注文の際に、無料サンプルをご請求ください。
アプリケーション
- 基地局機器
- グラフィックカード
- パワーモジュール
- ルータ/スイッチ
- サーバ
- ストレージシステム