-
MAX152EVKIT: MAX152の評価キット Data Sheet (Rev. 1)12/1/1993PDF229K
製品概要
機能と利点
- 高速8ビットADC
- ユニポーラまたはバイポーラ入力
- クロック回路不要
- +3V (MAX152)または+5V (MAX153)動作
- 低電力シャットダウンモード
- 変換結果をLED表示
- 3in²の試作エリア
- 外部システムへのインタフェース用16ピンデータコネクタ
製品概要
MAX152の評価キット(EVキット)は完全実装済みで、 最高400kspsのサンプルレートでMAX152の評価を簡単かつ素早く評価可能なすばらしい設計およびPCボードレイアウトを提供します。発振器は変換を連続的にトリガし、変換結果をLEDに表示します。複数のジャンパによって、PCボードをMAX152の様々な動作モードに構成でき、またデータシートに示された低電流シャットダウン回路も備えています。16ピンデータコネクタによって、MAX152のEVキットと各システム間のインタフェースを容易に行えます。
MAX152のEVキットは、5V駆動のMAX153を最高1Mspsのサンプルレートで評価することもできます。
アプリケーション
- オーディオシステム
- バッテリ駆動アプリケーション
- Burst Mode®データ収集
- デジタル信号処理(DSP)
- 高速サーボループ
- ポータブル無線
- テレコム