製品概要

機能と利点

  • 入力電圧範囲:-8V~-60V (反転バックブースト構成)
  • 出力電圧範囲:3.3V~60V (入力電圧を基準として)
  • 温度範囲:-40℃~125℃
  • 入力および出力電圧用のバナナジャック
  • 設定可能な出力電圧および補償パラメータ
  • 調整可能な電流制限
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX15158Zの評価キット(EVキット)は、最大2つのMOSFETドライバと4つの外部MOSFETの単相または2相反転バックブースト構成に対応するように設計された高電圧多相ブーストコントローラのMAX15158Zを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは-8V~-60Vの入力電圧範囲で動作し、3.3V~60Vの出力電圧範囲に対応します。このEVキットはMAX15158Zを実証済みの6層PCBデザイン上で使用します。2つのMAX15013がEVキットのMOSFETドライバとして使用されています。また、このEVキットはボード上にバックコンバータのMAX17552も備え、MAX15158ZおよびMOSFETドライバに10V電源電圧を提供します。

アプリケーション

  • 車載用
  • 通信
  • 産業用
  • マルチフェーズブースト

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。