-
MAX15108AEVKIT: Evaluation Kit for the MAX15108A Data Sheet (Rev. 1)10/19/2016PDF429K
製品概要
機能と利点
- 動作入力電源:2.7V~5.5V
- 全セラミックコンデンサ設計
- スイッチング周波数:1MHz
- 出力電圧範囲
- 0.6V~0.94 × VIN (強制PWM)
- イネーブル入力/パワーグッド出力
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX15108Aの評価キット(EVキット)は、20ピンウェハレベルパッケージ(WLP)にスイッチを内蔵した高効率、8A、ステップダウンレギュレータのMAX15108Aを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、最大8Aの負荷電流で1.5V出力にプリセットされ、2.7V~5.5Vの入力電源で動作します。このデバイスは1MHzの固定スイッチング周波数を備えているため、このEVキットは全セラミックコンデンサ設計および高速過渡応答を実現しています。
アプリケーション
- 基地局
- DDRメモリ
- 分散電源システム
- ノートブック電源
- ポータブル機器
- サーバ電源