-
3918: MAX1507、MAX1508の評価キット Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF104K
製品概要
機能と利点
- 簡単なスタンドアロンLi+チャージャ
- 過放電したLi+セルを安全に予備充電
- 入力電圧範囲:4.25V~13V
- 過電圧保護スレッショルド:7V
- 抵抗で設定可能な充電電流:最大0.8A
- 充電電流を抵抗で監視
- プログラマブルなダイ温度調整セットポイント(MAX1507のみ)
- アクティブローACOK出力(MAX1508のみ)
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX1507/MAX1508の評価キット(EVキット)は、単一セルリチウムイオン(Li+)バッテリ用のリニアバッテリチャージャのMAX1507を検証する完全実装および試験済み総合回路ボードです。MAX1508を評価するには、U1を取り外し、MAX1508デバイスに置き換える必要があります。このEVキットは、単一のLi+バッテリを4.2Vまで安全に充電します。このEVキットは4.25V~13Vの電源入力を受け付けますが、入力電圧が7Vを超えると充電をディセーブルします。EVキット上のジャンパを使って、チャージャをディセーブルする機能と、ダイ温度のレギュレーションレベル(MAX1507のみ)の調整が可能になります。ボード上のLEDは、充電サイクルの状態を示します。
アプリケーション
- Bluetooth®機器
- 携帯電話/コードレス電話
- 充電用クレードルおよびドック
- デジタルカメラおよびMP3プレーヤー
- PDA
- USBアプライアンス