製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:6.5V~60V
- 出力:5V、300mA連続電流
- 内部補償
- EN/UVLOによるオン/オフ制御と設定可能な入力低電圧ロックアウト
- ピーク効率:95%
- スイッチング周波数:500kHz
- PFMまたは強制PWM動作モード
- ヒカップモード過電流保護
- オープンドレインアクティブローRESET出力
- サーマルシャットダウン
- 鉛フリー、8ピンTDFNパッケージ(2mm × 2mm)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- CISPR22(EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合
製品概要
MAX15062C5EVKITE#評価キット(EVキット)は、60V、300mA超小型、高効率、同期整流ステップダウンコンバータのMAX15062Cの性能を実証する、完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットは広い6.5V~60Vの入力電圧範囲で動作し、5V出力電圧で最大300mAの負荷電流を供給します。このデバイスは、低電圧ロックアウト、過電流保護、およびサーマルシャットダウンを備えています。このEVキットは500kHzの周波数でスイッチングし、付属の部品で95%のピーク効率を実現します。また、このEVキットは伝導、放射EMI、および熱性能を最適化した、優れたレイアウト例を提供します。ICの利点および特長の詳細については、MAX15062のデータシートを参照してください。
このEVキットには、鉛(Pb)フリー/RoHS準拠8ピンTDFNパッケージ(2mm × 2mm)のMAX15062CATA+が実装されています。
アプリケーション
- 4~20mA電流ループ
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- 高電圧LDO代替
- HVACおよびビル制御
- 産業用センサー
- プロセス制御