-
MAX15062AEVKIT: Evaluation Kit for the MAX15062A Data Sheet (Rev. 1)5/7/2019PDF849K
製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:4.5V~60V (注1)
- 出力:3.3V、300mA連続電流
- 内部補償
- EN/UVLOによるオン/オフ制御と設定可能な入力低電圧ロックアウト
- ピーク効率:90%
- 固定周波数PWM動作:500kHz
- PFMまたは強制PWM動作モード
- ヒカップモード過電流保護
- オープンドレイン、アクティブローのRESET出力
- サーマルシャットダウン
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX15062Aの評価キット(EVキット)は、60V、300mA超小型、高効率、同期整流ステップダウンコンバータのMAX15062Aの性能を実証する、完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットは広い4.5V~60Vの入力電圧範囲で動作し、プリセットの3.3V出力で最大300mAを供給します。このデバイスは低電圧ロックアウト、過電流保護、およびサーマルシャットダウンを備えています。このEVキットは500kHzの固定周波数でスイッチングし、付属の部品で90%のピーク効率を実現します。
このEVキットには、鉛(Pb)フリー/RoHS準拠8ピンTDFNパッケージ(2mm x 2mm)のMAX15062AATA+が実装されています。
アプリケーション
- 4~20mA電流ループ駆動センサー
- 車載用
- バッテリ駆動機器
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- 高電圧LDO代替
- HVACおよびビル制御
- 産業用センサーおよびプロセス制御
- スペースに制約のあるアプリケーション
対象となる製品
関連資料
-
MAX15062AEVKIT ODB File - Design Files10/10/2022ZIP1M
-
MAX15062AEVKIT ODB++ File10/10/2022ZIP1M